220-3373: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    220-3373: BAGUE

    Numéro de pièce : 220-3373
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague d'étanchéité

    Description :
    Les joints et bagues rectangulaires sont des joints circulaires comportant une section transversale rectangulaire. Les bords peuvent être arrondis ou non en fonction des besoins de l'application.

    Attributs :
    Les joints et bagues Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints.

    Les dimensions de nos joints et bagues respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications:
    Les joints et bagues rectangulaires sont utilisés dans un large éventail d'applications d'étanchéité sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 4,7
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Hauteur de la section (in): 0,16
    • Largeur de la section (in): 0,27
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    earthmoving compactor
    815F 816F

    challenger
    85D 95E MT855 65E 75E MTC855 MTC835 MT845 MTC865 MT835 85C MT865 85E MTC845

    wheel-type loader
    972H 966H 980F 980K 972G II 966G II 982M 980K HLG 980C 980M

    engine - generator set
    C13 C-12 C13 XQ375 C13 XQ350 C13GENSET

    engine - truck
    C11 3176B C-12 C13 C-10 3176

    petroleum products
    C13 TH35-C11I CX31-C13I CX31-P600 C11 TH35-C13I CX31-C11I TH35-E81

    engine - machine
    C-12 3176C

    engine - industrial
    C-12 3176B 3196 C13 C11 C13B SBF214 3176C CPT372 SUF557 C-10

    articulated dump truck
    725 730C2 730 730C2 EJ 730C 735

    road reclaimer
    RM-300

    motor grader
    16M 16M3 143H 140H 14M 16H 18M3 14H 160H 14M-3 163H

    forest products
    345C TK1051

    wheeled excavator
    W345B II W345C MH

    wheel dozer
    814F

    underground articulated truck
    AD22

    excavator
    345B II 345C 365B 352F-VG 349E L VG 349E L 349D L 345D L 345C L 349D 345B L 349E 345B 349D2 L 365B II 349D2 345D 349E L HVG 352F OEM 352F 365B L 352FMHPU 345C MH 352F XE VG 345B II MH 345D L VG

    pipelayer
    572R II

    marine products
    3176C C12 3196 C-12 3516B

    wheel tractor-scraper
    623K LRC 621K OEM 621K 627H 621H 627K 623K 623H 627K LRC

    expanded mining products
    MD5125 MD5150C

    track-type tractor
    D7R II D8N

    load, haul, dump
    R1700G R1600H R1600 R1600G R1700 II R1700K