220-4125: COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    220-4125: COLLIER

    Numéro de pièce : 220-4125
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'utilisation (in): 5 5/8 - 5 15/16
    • Diamètre d'utilisation (mm): 143 - 150,88
    • Type de collier de flexible: Ressort de boulon en T
    motor grader
    160M, 14L 140M, 160K, 12M

    wheel-type loader
    966E, 966F, 966D, 966F II

    wheel-type skidder
    525C, 535C, 545C

    off-highway truck
    785G

    earthmoving compactor
    815B