220-8217: ENS. CARTER - CARBURANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    220-8217: ENS. CARTER - CARBURANT

    Numéro de pièce : 220-8217
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Carter de volant

    Description :

    • Les carters sont des composants importants des volants, lesquels stockent et restituent l'énergie de rotation.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 15
    • Longueur (in): 42,5
    earthmoving compactor
    836H

    cold planer
    PM-200

    motor grader
    24M

    petroleum products
    TH35-C15I CX31-C15I TH35-E81 CX31-P600

    engine - industrial
    C15

    track-type tractor
    D9T