220-8710: JOINT - RONDELLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    220-8710: JOINT - RONDELLE

    Numéro de pièce : 220-8710
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Rondelle d'étanchéité

    Description :
    Les rondelles d'étanchéité servent à empêcher les fuites à travers les trous de boulon dans les applications basse pression.

    Attributs :
    Les rondelles d'étanchéité Cat® sont des rondelles en acier avec une partie centrale collée en caoutchouc.

    Le caoutchouc est sélectionné en fonction des besoins de l'application en matière de compatibilité de température et de fluides.

    Pour protéger votre investissement, optez pour des joints Cat d'origine, qui sont bien plus que de simples joints.

    Applications :
    Les rondelles d'étanchéité sont utilisées dans les articulations boulonnées nécessitant une protection contre les fuites.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 1,25
    • Diamètre intérieur (in): 0,92
    • Matière: Caoutchouc / Acier
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement.
    • Épaisseur de l'acier (in): 0,13
    wheel-type loader
    906 902

    generator
    SR5

    engine - generator set
    C32

    engine - industrial
    C32

    marine products
    C32