220-8810: GOUPILLE-GET
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    220-8810: GOUPILLE-GET

    Numéro de pièce : 220-8810
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Goupille

    Description :
    Goupille de retenue.


    Attributs :
    La goupille est chanfreinée à une extrémité et est cannelée.


    Applications recommandées :
    Godets des pelles de la série 5000.
    À utiliser avec le dispositif de retenue n° de pièce 220-8812.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 1,38
    • Longueur (in): 8,86
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.