220-9084: Adaptateur Série K™ (goupille verticale)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    220-9084: Adaptateur Série K™ (goupille verticale)

    Numéro de pièce : 220-9084
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur transversal (axe vertical), K80, central

    Description :
    Adaptateur transversal K80 central. S'ajuste à un bord de base de 36 mm et un angle conique de 22,5 degrés.

    Attributs :
    Les adaptateurs à double languette Cat® présentent un profil plus bas que les adaptateurs affleurants, ce qui permet davantage de pénétration et une productivité plus élevée.

    Applications recommandées :
    Godet de pelles hydrauliques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Machine: Pelle hydraulique
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
    • Position: Centre
    • Taille de l'adaptateur: K80
    • Équipement: Soudé
    material handler
    MH3024 MH3022

    wheeled excavator
    M322F M322D2 M322D MH M322C M318C M320D2 M320F M322D M318F M316F M316C M322D2 MH M316D M315C M318D MH M318D M315D M318C MH M317D2 M324D2 MH

    excavator
    315D L 320D 316F L 318D2 L 322C 318F L 318E L 320D LRR 318C 320C 323D L 320D2 L 320D LN 323E LN 320E 320D L 312D 352F 323E L 320 323D LN M317F 323E SA 320F L 318B 320 GC 320E LRR 323D 315F LCR 340F L LRE 325F 312D L 318B N 320D2 GC 316E L 336D L 323F 323D S 323D SA 319C 325F LCR 319D 324D L 318D2 320D2 323D2 L 315C 319D LN 323F L 320D RR 320E L 340 340F M318F 322B L 320E LN 311D LRR 314E CR 319D L 345C L

    work tool