220-9086: Adaptateur Série K™ (goupille verticale)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    220-9086: Adaptateur Série K™ (goupille verticale)

    Numéro de pièce : 220-9086
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur transversal (axe vertical), K80, gauche

    Description :
    Adaptateur transversal K80 gauche. S'ajuste à un bord de base de 36 mm, un angle conique de 22,5 degrés et un angle de désengagement de 4 degrés.

    Attributs :
    Les adaptateurs à double languette Cat® présentent un profil plus bas que les adaptateurs affleurants, ce qui permet davantage de pénétration et une productivité plus élevée.

    Applications recommandées :
    Godet de pelles hydrauliques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    • Machine: Pelle hydraulique
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
    • Position: Côté gauche
    • Taille de l'adaptateur: K80
    • Équipement: Soudé
    wheeled excavator
    M318C MH M318C M318D MH M322D M322C M315C M318D M315D M322D MH M316D M316C

    excavator
    345C L 320D L 315D L 315C 320D LN 318C 323D L 319D LN 323D 336D L 320C 323D LN 323D S 322C 320D LRR 319D L 322B L 323D SA 320D 319D 319C 324D L