220-9096: Adaptateur Série K™ (goupille verticale)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    220-9096: Adaptateur Série K™ (goupille verticale)

    Numéro de pièce : 220-9096
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur transversal (axe vertical), K90, gauche

    Description :
    Adaptateur transversal K90 gauche. S'ajuste à un bord de base de 40 mm, un angle conique de 22,5 degrés et un angle de désengagement de 4 degrés.

    Attributs :
    Les adaptateurs à double languette Cat® présentent un profil plus bas que les adaptateurs affleurants, ce qui permet davantage de pénétration et une productivité plus élevée.

    Applications recommandées :
    Godet de pelles hydrauliques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    • Machine: Pelle hydraulique
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
    • Position: Côté gauche
    • Taille de l'adaptateur: K90
    • Équipement: Soudé
    wheeled excavator
    M322C M322D MH M322D

    excavator
    323D LN 320C 315C 323D L 325D L 329D L 329D LN 324D 323D S 325D 322C 325C 324D LN 323D SA 315D L 323D 330D L 320D L 318C 325B L 320D 324D L 320D LN 319C