220-9104: Adaptateur Série K™ (goupille verticale)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    220-9104: Adaptateur Série K™ (goupille verticale)

    Numéro de pièce : 220-9104
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur transversal (goupille verticale), K100, central

    Description :
    Adaptateur transversal K100 central. S'ajuste à un bord de base de 44,5 mm et un angle conique de 22,5 degrés.

    Attributs :
    Les adaptateurs à double languette Cat® présentent un profil plus bas que les adaptateurs affleurants, ce qui permet davantage de pénétration et une productivité plus élevée.

    Applications recommandées :
    Godet de pelles hydrauliques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Machine: Pelle hydraulique
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
    • Position: Centre
    • Taille de l'adaptateur: K100
    • Équipement: Soudé
    excavator
    336D LN 336D 336D L 329D L 330 340F 320C 329D LN 320D 323D2 L 324D LN 324D 325D L 326D2 L 336F L 323D S 323D L 330C 336F 325C 324D L 330D2 326D2 336E L 320D L 330D L 336F LN 336D2 330F 329D2 329E L 336E LH 323 320D LRR 329D2 L 325D 329D 329E LN 330F L 336E 322C 323F L 336F LN XE 336F L XE 324E 324E LN 323F 336D2 GC 320D2 L 340F L LRE 318B N 323D LN 336F XE 315C 326F 322B L 320D2 328D LCR 324E L 330C LN 320D RR 330D LN 336D2 L 323D2 335F 330C L 336E LN 330 GC 336F LNXE 330F LN 326F LN 330B L 330D2 L 340 326F L 336E LNH 329E 325B L 323D 323D SA 329F L 318B 335F LCR