220-9105: Adaptateur Série K™ (goupille verticale)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    220-9105: Adaptateur Série K™ (goupille verticale)

    Numéro de pièce : 220-9105
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur transversal (goupille verticale), K100, droit

    Description :
    L'adaptateur transversal K100 droit s'ajuste à un bord de base de 44,5 mm, un angle conique de 22,5 degrés et un angle de désengagement de 4 degrés.

    Attributs :
    Les adaptateurs à double languette Cat® présentent un profil plus bas que les adaptateurs affleurants, ce qui permet davantage de pénétration et une productivité plus élevée.

    Applications recommandées :
    Godet de pelles hydrauliques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    • Machine: Pelle hydraulique
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
    • Position: Côté droit
    • Taille de l'adaptateur: K100
    • Équipement: Soudé
    excavator
    329D L 320C 325C 323D LN 336D L 330D LN 324D LN 325D L 336D LN 323D L 330C 315C 323D S 329E L 330D L 336D 324D L 329E 323D SA 330F 325D 322C 330C LN 330B L 324D 329D LN 324E 329D 322B L 330C L 328D LCR 325B L 324E L