220-9106: Adaptateur Série K™ (goupille verticale)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    220-9106: Adaptateur Série K™ (goupille verticale)

    Numéro de pièce : 220-9106
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur transversal (goupille verticale), K100, gauche

    Description :
    Adaptateur transversal K100 gauche. S'ajuste à un bord de base de 44,5 mm, un angle conique de 22,5 degrés et un angle de désengagement de 4 degrés.

    Attributs :
    Les adaptateurs à double languette Cat® présentent un profil plus bas que les adaptateurs affleurants, ce qui permet davantage de pénétration et une productivité plus élevée.

    Applications recommandées :
    Godet de pelles hydrauliques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    • Machine: Pelle hydraulique
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
    • Position: Côté gauche
    • Taille de l'adaptateur: K100
    • Équipement: Soudé
    excavator
    324D 320C 323D SA 325D L 336D L 323D L 329D L 322C 325D 330C LN 329E L 329D LN 325C 324D L 330D L 323D S 330D LN 329E 336D 330F 324D LN 325B L 330B L 315C 328D LCR 330C 324E 330C L 329D 336D LN 324E L 322B L 323D LN