221-9208: Ressort de boulon en T
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    221-9208: Ressort de boulon en T

    Numéro de pièce : 221-9208
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'utilisation (in): 4 13/16 - 5 1/8
    • Type de collier de flexible: Ressort de boulon en T
    track-type tractor
    D5R LGP D6N, D5R XL

    wheel tractor-scraper
    657G

    wheeled excavator
    W345C MH

    wheel-type loader
    966M, 966L, 980M, 982M, 962M, 950M, 972M, 962L, 966M XE 994D, 972M XE 962K, 972L, 950M Z 950L, 950K, 962M Z 994F, 980L, 994H, 962

    petroleum products
    TH31-E61 TH31-C9T

    forest products
    345C, 345C L

    excavator
    345C, 345C L

    drill
    MD6310

    engine - truck
    C-9, C9