222-2277: COLLIER - BOULON EN T
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    222-2277: COLLIER - BOULON EN T

    Numéro de pièce : 222-2277
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'utilisation (in): 5 1/16 - 5 3/8
    • Type de collier de flexible: Ressort de boulon en T
    track-type tractor
    D6N, D5R2

    integrated toolcarrier
    IT62H

    wheeled excavator
    M316D, M318D, M320D2, M322D2, M322D2 MH M322D MH M318D MH M322D, M324D2 MH M315D

    motor grader
    12M, 120M, 140K 2 12K, 160K, 140K, 120M 2 120K, 120K 2

    wheel-type loader
    990 II 950H, 928HZ, 930M, 992K, 938K, 990K, 986H, 924K, 924HZ, 930K, 986K, 938M, 962H, 926M, 930H, 966K, 924H, 990, 950 GC 966K XE 990H, 972K

    wheel dozer
    844K, 854K, 844, 844H

    track-type loader
    963K

    forest products
    1290T, 552, TK722, 563D, 2290, 586C, TK741, 2570D, 1390, 551, 2491, 2670D, 1190, TK752, 541, 573D, 2390, 521, 511, 2391, 1190T, TK711, 532, TK721, TK751, 2864C, TK732, 1090, 522

    wheel-type skidder
    555D, 535D, 525D, 545D

    track-type skidder
    527

    excavator
    323D2 L 320E LN 538 320E L 323F L 320D2 L 320D2, 320D2 GC 320E, 323E SA 323F

    drill
    MD6250