222-3053: Clé à chocs, 3/4 in
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    222-3053: Clé à chocs, 3/4 in

    Numéro de pièce : 222-3053
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Consommation d'air en fonctionnement (CFM): 3.9
    • Consommation d'air en fonctionnement (LPM): 790 (From SCFM) and 110 (From CFM)
    • Consommation d'air en fonctionnement (SCFM): 28
    • Consommation d'air, vitesse à vide (CFM): 5,8
    • Consommation d'air, vitesse à vide (LFM): 164,2
    • Consommation d'air, vitesse à vide (SCFM): 41
    • Couple maximal (ft-lb): 1 200
    • Couple net maximal (N-m): 1 626
    • Entraînement (in): 3/4
    • Hauteur hors tout (in): 9.4
    • Hauteur hors tout (mm): 240
    • Largeur hors tout (in): 3.34
    • Largeur hors tout (mm): 85
    • Longueur hors tout (in): 10.25
    • Longueur hors tout (mm): 259
    • Niveau acoustique, en fonctionnement (dBa): 102
    • Niveau sonore, vitesse à vide (dBa): 92
    • Plage de couple (ft-lb): 300 to 800
    • Plage de couple (N-m): 407 to 1085
    • Poids (kg): 6,59
    • Poids (lb): 14,5
    • Pression d'air recommandée (kPa): 620
    • Pression d'air recommandée (psig): 90
    • Taille de filet (in): 3/8-18 NPT (Air Inlet)
    • Taille de flexible recommandée, D.I. min. (in): 3/8
    • Taille de flexible recommandée, D.I. min. (mm): 10
    • Taille du filet de l'admission d'air (in): 3/8 - 18 NPT
    • Vitesse à vide arrière (tr/min): 5 000
    • Vitesse à vide avant (tr/min): 4 500
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.