222-3054: Clé à chocs, 1 in
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    222-3054: Clé à chocs, 1 in

    Numéro de pièce : 222-3054
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Consommation d'air en fonctionnement (CFM): 5.3
    • Consommation d'air en fonctionnement (LPM): 150 (From CFM)
    • Consommation d'air en fonctionnement (SCFM): 38
    • Consommation d'air, vitesse à vide (CFM): 8.3
    • Consommation d'air, vitesse à vide (LFM): 235 (From CFM)
    • Consommation d'air, vitesse à vide (SCFM): 60
    • Couple maximal (ft-lb): 2800
    • Couple net maximal (N-m): 3796
    • Hauteur hors tout (in): 10.6
    • Hauteur hors tout (mm): 270
    • Largeur hors tout (in): 4.37
    • Largeur hors tout (mm): 111
    • Longueur hors tout (in): 11.8
    • Longueur hors tout (mm): 302
    • Niveau acoustique, en fonctionnement (dBa): 103
    • Niveau sonore, vitesse à vide (dBa): 92
    • Plage de couple (ft-lb): 600 to 1400
    • Plage de couple (N-m): 813 to 1898
    • Pression d'air recommandée (kPa): 620
    • Pression d'air recommandée (psig): 90
    • Taille de filet (in): 1/2-14 NPT (Air Inlet)
    • Taille de flexible recommandée, D.I. min. (in): 1/2
    • Taille de flexible recommandée, D.I. min. (mm): 13
    • Vitesse à vide arrière (tr/min): 4000
    • Vitesse à vide avant (tr/min): 4000
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.