222-3059: Clé à cliquet pneumatique
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    222-3059: Clé à cliquet pneumatique

    Numéro de pièce : 222-3059
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Consommation d'air à la vitesse à vide (CFM): 3,0
    • Consommation d'air à la vitesse à vide (SCFM): 22
    • Consommation d'air, vitesse à vide (CFM): 3
    • Consommation d'air, vitesse à vide (SCFM): 22
    • Entraînement (in): 3/8
    • Longueur hors tout (in): 10.4
    • Niveau sonore, vitesse à vide (dBa): 95,1
    • Plage de couple (ft-lb): 5-60
    • Poids (lb): 2,4
    • Pression d'air recommandée (kPa): 620
    • Taille de filet (in): 1/4-18 NPT (Air Inlet)
    • Taille de flexible recommandée (in): 3/8
    • Taille de flexible recommandée, D.I. min. (in): 3/8
    • Taille du filet de l'admission d'air (in): 1/4 - 18 NPT
    • Vitesse à vide (tr/min): 200
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.