222-3062: Perceuses pneumatiques
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    222-3062: Perceuses pneumatiques

    Numéro de pièce : 222-3062
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Consommation d'air en fonctionnement (CFM): 6
    • Consommation d'air en fonctionnement (LPM): 169,9
    • Consommation d'air en fonctionnement (SCFM): 43
    • Consommation d'air à la vitesse à vide (CFM): 10
    • Consommation d'air à la vitesse à vide (LPM): 283,2
    • Consommation d'air à la vitesse à vide (SCFM): 71
    • Consommation d'air, vitesse à vide (CFM): 10
    • Consommation d'air, vitesse à vide (LFM): 2009 (From SCFM) and 283 (From CFM)
    • Consommation d'air, vitesse à vide (SCFM): 71
    • Diamètre (in): 1/16 to 1/2 (Chuck)
    • Diamètre (mm): 1.6 to 12.7 (Chuck)
    • Longueur hors tout (in): 8.8
    • Longueur hors tout (mm): 224,8
    • Mandrin de forage (clé): 243-6495
    • Mandrin de forage (sans clé): 234-0545
    • Niveau acoustique, en fonctionnement (dBa): 109
    • Niveau sonore, vitesse à vide (dBa): 97
    • Plage de couple (in-lb): 0-60
    • Plage de couple (N-m): 0-6,8
    • Poids (kg): 1,61
    • Poids (lb): 3,55
    • Pression d'air recommandée (kPa): 620
    • Pression d'air recommandée (psig): 90
    • Puissance (cv): 0,3
    • Puissance (watts): 224
    • Taille de filet (in): 1/4-18 NPT (Air Inlet)
    • Taille de flexible recommandée, D.I. min. (in): 5/16
    • Taille de flexible recommandée, D.I. min. (mm): 8
    • Taille du filet de l'admission d'air (in): 1/4 - 18 NPT
    • Taille du filet de l'arbre (in): 3/8 - 24 UNF
    • Vitesse à vide (tr/min): 900,0
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.