222-3064: Outils de sablage et de polissage
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    222-3064: Outils de sablage et de polissage

    Numéro de pièce : 222-3064
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Consommation d'air à la vitesse à vide (CFM): 4,8
    • Consommation d'air à la vitesse à vide (LPM): 135,9
    • Consommation d'air à la vitesse à vide (SCFM): 34
    • Consommation d'air, vitesse à vide (CFM): 4.8
    • Consommation d'air, vitesse à vide (LFM): 963 (From SCFM) and 136 (From CFM)
    • Consommation d'air, vitesse à vide (SCFM): 34
    • Hauteur (in): 4
    • Hauteur (mm): 102
    • Hauteur hors tout (in): 4
    • Hauteur hors tout (mm): 102
    • Longueur hors tout (in): 15.75
    • Longueur hors tout (mm): 410
    • Niveau sonore, vitesse à vide (dBa): 84
    • Plaque d'appui: 231-9465
    • Poids (kg): 3,09
    • Poids (lb): 6,8
    • Pression d'air recommandée (kPa): 620
    • Pression d'air recommandée (psig): 90
    • Puissance (cv): 1
    • Puissance (watts): 745.7
    • Taille de filet (in): 1/4-18 NPT (Air Inlet)
    • Taille de flexible recommandée, D.I. min. (in): 5/16
    • Taille de flexible recommandée, D.I. min. (mm): 8
    • Taille du filet de l'admission d'air (in): 1/4 - 18 NPT
    • Taille du filet de l'arbre (in): 5/8 - 11 UNC
    • Taille plateau/disque, diamètre (in): 7
    • Taille plateau/disque, diamètre (mm): 178
    • Vitesse à vide (tr/min): 5 100
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.