222-3069: POLISSEUSE D'ANGLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    222-3069: POLISSEUSE D'ANGLE

    Numéro de pièce : 222-3069
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Consommation d'air à la vitesse à vide (CFM): 4,8
    • Consommation d'air à la vitesse à vide (LPM): 135,9
    • Consommation d'air à la vitesse à vide (SCFM): 34
    • Longueur hors tout (mm): 410
    • Niveau sonore, vitesse à vide (dBa): 84
    • Plaque d'appui: 231-9465
    • Pression d'air recommandée (kPa): 620
    • Pression d'air recommandée (psig): 90
    • Puissance (cv): 1
    • Taille de flexible recommandée, D.I. min. (in): 5/16
    • Taille de flexible recommandée, D.I. min. (mm): 8
    • Taille du filet de l'admission d'air (in): 1/4 - 18 NPT
    • Taille du filet de l'arbre (in): 5/8 - 11 UNC
    • Taille plateau/disque, diamètre (in): 7
    • Taille plateau/disque, diamètre (mm): 178
    • Vitesse à vide (tr/min): 2 600
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.