222-3071: Meuleuses pneumatiques
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    222-3071: Meuleuses pneumatiques

    Numéro de pièce : 222-3071
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Capacité de disque (in): 7
    • Capacité de disque (mm): 175
    • Consommation d'air en fonctionnement (CFM): 35
    • Consommation d'air, vitesse à vide (CFM): 18
    • Longueur (in): 12,4
    • Longueur (mm): 315
    • Niveau sonore (dBa): 85
    • Poids (kg): 2,7
    • Poids (lb): 5,9
    • Taille du filet de l'arbre (in): 5/8 - 11
    • Vitesse à vide (tr/min): 6 000
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.