225-2871: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    225-2871: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 225-2871
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
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    excavator
    325D L 325C