225-3281: JOINT - ESSUIE-GLACE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    225-3281: JOINT - ESSUIE-GLACE

    Numéro de pièce : 225-3281
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint d'essuie-glace

    Description :
    Un joint racleur est utilisé dans les vérins hydrauliques pour empêcher les contaminants externes de pénétrer dans le circuit hydraulique.

    Attributs :
    Le joint racleur nettoie la tige hydraulique lorsqu'elle se rétracte et assure l'étanchéité en éliminant le suintement (fuite cosmétique). Ce type de joint racleur est maintenu en place par une force d'appui et encastré dans un boîtier métallique pour une résistance supérieure.

    Applications recommandées :
    Ce type de joint racleur est monté dans la tête d'un vérin hydraulique. Le racleur encastré dans un boîtier métallique est inséré dans la tête.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 3.3
    • Diamètre extérieur (mm): 82.8
    • Diamètre extérieur - B (in): 0,43
    • Diamètre extérieur - B (mm): 11,00
    • Diamètre intérieur (in): 2,50
    • Diamètre intérieur (mm): 63,45
    • Désignation des matériaux: Rubber(Seal),Steel(Lip)
    • Forme du joint: Type B - Racleur double lèvre
    • Hauteur (in): 0,4
    • Hauteur (mm): 10,2
    • Largeur (in): 0.4
    • Largeur (mm): 83,82
    • Largeur - A (+/- 0,02 inch) (in): 3,25
    • Largeur - A (+/- 0,508 mm) (mm): 82,55
    • Longueur (in): 3,3
    • Longueur (mm): 83,82
    • Matière: URE
    • Poids (kg): 0.05
    • Poids (lb): 0.1
    wheel tractor-scraper
    621G, 627E, 621K OEM 621F, 623G, 623F, 623H, 623E, 613C II 623K LRC 615C, 615C II 627G, 621E, 621H, 613C, 627K, 623K, 627H, 627F, 627K LRC 621K

    underground articulated truck
    AD45B, AD55, AD55B, AD45, AD60

    motor grader
    14M, 16M, 24, 14H NA 16H, 24M, 16H NA 18M3, 16M3, 14M3, 14M-3 24H, 14G, 16G, 14H

    forest products
    550, 580B, 543, 533, HA871, TK370, 560B, TK381, HA870, HA770, 550B, TK371, HA771, 548 570B, TK380

    work tool
    GLL60, GLL55, GH52 GLL60B GLL52, GLL52B HYDRAULIC GLL55B

    wheel-type loader
    988H, 924H, 938M, 938K, 938G II 930H, 924HZ, 930M, 924G, 930K, 930G, 924GZ, 928HZ, 928H, 928G, 980H, 938G, 938F, 988G

    wheel-type skidder
    530B

    off-highway truck
    777E, 773F, 775G OEM 777D, 775F, 777F, 775E, 777G, 773D, 784C, 785C, 775D, 773G OEM 775G LRC 785D, 773E, 785B, 785G, 784B, 776D, 773G, 773G LRC 775G

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D5R LGP D6N, D6N XL D7R II D6K D6R II D6H XL D6T XW PAT D6T LGP 7S D5N D6R III D6T XL D6H XR D6T XW D6R, D5H XL D7R, D5R2 D6H, D7G2 D5M D6N LGP 7SU 57H D7H, D7R LGP D6T, D6M D6R XL D6K2 LGP D6K LGP D6K2, D6G2 LGP D7R XR D6G2 XL D7G, 7 D6R LGP 7U D6K XL D6T XL PAT D5H, D5R XL D6K2 XL 7A D6T LGPPAT D6H II D6G, D6R STD

    integrated toolcarrier
    IT18F, IT28G, IT24F, IT28F

    wheeled excavator
    M318F, M313D

    wheel dozer
    824K, 824G II 824G, 814F, 814F II 824H

    track-type loader
    973C, 953C, 939C, 973

    track-type skidder
    527 517

    excavator
    558 538

    earthmoving compactor
    816F, 825K, 826K, 826H, 826G, 826G II 825H, 816F II 825G II 825G