225-3291: Joint racleur double lèvre
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    225-3291: Joint racleur double lèvre

    Numéro de pièce : 225-3291
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type B - Racleur double lèvre

    Les joints racleurs double lèvre empêchent les contaminants externes de pénétrer dans le système. Les joints racleurs simple lèvre (la lèvre est la partie saillante ou le bord du joint) nettoient la tige lorsqu'elle se rétracte. Les joints double lèvre nettoient la tige quand elle se rétracte et assurent l'étanchéité en éliminant le « suintement » (fuite cosmétique). Les joints double lèvre sont maintenus en place par une force d'appui. Pour une résistance supérieure, ces racleurs en uréthane sont encastrés dans un boîtier métallique (dont la coupe transversale rappelle généralement la forme d'un « J »).

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur - B (in): 0,55
    • Diamètre intérieur (in): 5,50
    • Forme du joint: Type B - Racleur double lèvre
    • Largeur - A (+/- 0,02 inch) (in): 6,50
    • Matière: URE
    underground mining loaders
    R2900

    wheel-type loader
    992G, 994D, 994, 994F, 994H