225-4340: COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    225-4340: COLLIER

    Numéro de pièce : 225-4340
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collier à bande

    Les colliers Cat® sont conçus pour serrer fermement deux pièces ensemble.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de jauge (in): 5,32
    • Largeur de pince (in): 1,25
    • Matière: Acier
    engine - generator set
    3516C

    petroleum products
    CX48-P2300 3512E, TH48-E80 2016 3512C, TH48-E70

    engine - industrial
    3512E, 3512C, 3516B, SPF743, 3516C