225-5173: ASS. POMPE - INJECTEUR DE CARBURANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    225-5173: ASS. POMPE - INJECTEUR DE CARBURANT

    Numéro de pièce : 225-5173
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'injection

    Description :

    • Les pompes d'injection amènent le carburant vers les cylindres des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Pompe d'injection remanufacturée
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 7
    • Hauteur (mm): 177,8
    • Largeur (mm): 185,42
    • Longueur (in): 13,3
    • Longueur (mm): 337,82
    telehandler
    TH330B, TH460B, TH360B, TH220B, TH580B, TH560B, TH355B, TH340B, TH350B

    engine - industrial
    3054E