225-5476: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    225-5476: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 225-5476
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
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    forest products
    532, 1190T, TK722, TK732, 1090, 2290, 2390, 522, 521, 1290T, 1190, TK711, 2391, TK721, 2491, 511