225-6817: REFROIDISSEUR D'HUILE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    225-6817: REFROIDISSEUR D'HUILE

    Numéro de pièce : 225-6817
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Refroidisseur d'huile

    Description :

    • Les refroidisseurs d'huile maintiennent la température de l'huile.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3,18
    • Hauteur (mm): 80,8
    • Hauteur hors tout (in): 2.7
    • Hauteur hors tout (mm): 68.58
    • Largeur (mm): 80,8
    • Largeur hors tout (in): 3
    • Largeur hors tout (mm): 76.2
    • Longueur (in): 7,99
    • Longueur (mm): 202,87
    • Longueur hors tout (in): 7.2
    • Longueur hors tout (mm): 182.88
    telehandler
    TH355B, TH220B, TH360B, TH580B, TH560B, TH330B, TH340B, TH460B, TH350B

    asphalt paver
    AP-300D BG-225C, AP-800D, AP-300, BG-230D, AP-650B

    integrated toolcarrier
    IT14G

    paving compactor
    CP-533E, CS-433E, CB-534D, CS-533E, CB-564D, CP-433E, CS10 PS-360C, CS12 CD-54 PS-300C, PS-150C, CS11 PF-300C

    engine - generator set
    C4.4, C4.4DE110E XQP60 XQP100, C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE55E2 C4.4DE88E3

    wheeled excavator
    M313C, M315C

    backhoe loaders
    432F2LRC

    wheel-type loader
    910K, 914G, 914K

    petroleum products
    C4.4

    engine - industrial
    C4.4, 3054C, 3054E

    excavator
    315C, 312D2 GC 313D2, 313D2 LGP 312D2, 312D2 L 318D2 L

    3000
    C4.4, 3054C