225-6818: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    225-6818: JOINT

    Numéro de pièce : 225-6818
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint de refroidisseur d'huile

    Description :

    • Les joints sont des composants importants des refroidisseurs d'huile, lesquels maintiennent la température de l'huile.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 2,54
    • Hauteur hors tout (mm): 0
    • Largeur (mm): 69,85
    • Largeur hors tout (mm): 0
    • Longueur (mm): 95,25
    • Longueur hors tout (mm): 0
    whex
    M315C, M313C

    bhl
    416E 434E, 444E, 420D, 420E 434F2, 416F 416F2 422E, 430E 442E, 444F, 428E, 420F 428D, 420F2 432D, 434F, 426 F2 416D, 430F2 424D, 428F, 432E, 444F2, 432F, 428F2, 422F2 442D, 414E, 430D, 430F 432F2, 422F

    emac
    C4.4, 3054C

    it
    IT14G

    wtl
    914K 910K 914G

    ap
    AP-300D AP-650B, BG-230D, AP-300, BG-225C, AP-800D

    tmh
    TH210, TH350B, TH330B, TH360B, TH560B, TH460B, TH215, TH220B, TH580B, TH340B, TH355B

    comp
    CB-534D, CB-434D, CP-323C, CP-533E, CS-533E, CS-433E, CB-564D, PS-150C, CS-323C, CS-423E, CP-433E, PF-300C, CD-54 PS-300C, PS-360C

    exc
    313D2, 318D2 L 312D2 L 312D2, 313D2 LGP 312D2 GC 315C, 320D2 GC 313D2 GC

    meng
    C4.4

    petr
    C4.4

    ieng
    3054E, 3054C, C4.4

    epg
    C4.4DE65E3 C4.4