225-7000: BANDE - MATÉRIEL EN VRAC
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    225-7000: BANDE - MATÉRIEL EN VRAC

    Numéro de pièce : 225-7000
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint-raccord

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: L'EPDM assure d'excellentes performances dans les applications de type liquide de refroidissement/urée et fonctionne bien également dans les applications de type air. Ne pas utiliser avec de l'huile moteur, du carburant Diesel, de l'huile hydraulique, du liquide de transmission automatique ou du bioDiesel. Il présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: EPDM - Ethylène-propylène diène modifié
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Type de conception: Forme spéciale
    underground mining loaders
    R2900

    underground articulated truck
    AD45, AD45B, AD55, AD30, AD55B, AD22, AD60

    underground articulated trucks
    AD45, AD45B, AD55, AD30, AD55B, AD22, AD60