225-7650: ASS. ROULEAU - CA
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    225-7650: ASS. ROULEAU - CA

    Numéro de pièce : 225-7650
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet supérieur SystemOne™ (forgé)

    Description :

    • Les galets supérieurs supportent et guident la machine sur la chaîne et apportent un support pour la tension de la chaîne.


    Attributs :

    • Les chaînes SystemOne™ sont conçues pour fonctionner à des vitesses et à des niveaux de charge élevés et pour offrir une résistance à l'usure équilibrée des composants. Cela permet de bénéficier de performances optimales pour un coût d'exploitation réduit au minimum.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 180, 602
    • Diamètre d'arbre (mm): 41,3
    • Diamètre de filetage (in): 6,2
    • Diamètre de filetage (mm): 157
    • Diamètre de la bride (in): 7,1
    • Diamètre de la bride (mm): 180
    • Largeur de train de roulement (mm): 225,5
    • Taille de vis (in): 0,3937
    • Taille de vis (mm): M10
    • Type de bride: Bride simple
    track-type tractor
    D4K2 LGP D4K XL D3K2 LGP D4K2 XL D3K XL D3G, D3K2 XL D4G, D3K LGP D4K LGP