225-8329: ENS. POMPE - MOTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    225-8329: ENS. POMPE - MOTEUR

    Numéro de pièce : 225-8329
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe à huile

    Description :

    • Les pompes à huile font circuler l'huile moteur vers le vilebrequin et les coussinets de bielle, l'arbre à cames, les composants du mécanisme de soupapes et les pignons d'entraînement auxiliaires.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,5
    • Hauteur (mm): 165,1
    • Hauteur hors tout (in): 4.52
    • Hauteur hors tout (mm): 114.808
    • Largeur (mm): 210,82
    • Largeur hors tout (in): 9.25
    • Largeur hors tout (mm): 234.95
    • Longueur (in): 14,3
    • Longueur (mm): 363,22
    • Longueur hors tout (in): 12.59
    • Longueur hors tout (mm): 319.786
    telehandler
    TH340B, TH460B, TH560B, TH330B, TH215, TH580B, TH355B, TH220B, TH360B, TH350B, TH210

    asphalt paver
    AP-300, AP-800D, AP-650B, BG-230D, BG-225C

    integrated toolcarrier
    IT14G

    paving compactor
    CB-534D, CS44B, CB-564D, PS-150C, CP-533E, CP44B, PS-300C, CS-433E, CS-423E, CS-533E, PF-300C, CP-323C, CW34, CD-54 CP-433E, CS-323C, CB-434D, PS-360C

    engine - generator set
    C4.4, C4.4DE88E3 C4.4DE55E2 C4.4DE65E3 C4.4DE88E0 XQP100, C4.4DE110E

    wheeled excavator
    M313C, M315C

    engine - machine
    3054C, C4.4

    wheel-type loader
    914G

    petroleum products
    C4.4

    engine - industrial
    C4.4, 3054C, 3054E

    excavator
    318D2 L 312D2 L 313D2 LGP 312D2, 320 GC