225-8545: KIT POMPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    225-8545: KIT POMPE

    Numéro de pièce : 225-8545
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit de pompe d'injecteur-pompe hydraulique

    Description :

    • Ce kit inclut un étrier, un arbre, une commande de piston, un kit de joints et un palier avant

    Attributs :

    • Nos kits sont conçus pour plus de commodité. Préemballés, commandés sous un numéro de pièce unique et fournis dans une seule boîte, ils vous permettent de gagner du temps et d'économiser de l'argent.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,8
    • Hauteur (mm): 172,72
    • Largeur (mm): 274,32
    • Longueur (in): 10,8
    • Longueur (mm): 274,32
    cold planer
    PM-565B

    track-type tractor
    D9R, D8L, D9L, D10N, D9N, D10R

    wheel tractor-scraper
    637G, 631G, 657E, 637E, 633D, 639D, 631E, 631D, 633E II 637D, 651E

    underground articulated truck
    AE40 II AD45

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    988B, 990 II 992D, 990, 988F II 992C, 988F

    wheel dozer
    844, 834B

    petroleum products
    3412E

    engine - industrial
    3412E, 3408E

    excavator
    5110B

    off-highway truck
    775E, 769D, 771D, 772B, 773E, 775B, 771C, 773D, 773B, 769C, 69D