226-0443: COURROIE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    226-0443: COURROIE

    Numéro de pièce : 226-0443
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Largeur : 27,9 mm (1,10 in)

    Leader mondial depuis plus de 85 ans, Caterpillar propose une technologie de courroie extrêmement compétitive, ainsi que des options adaptées aux produits Cat pour tous les secteurs d'activité que nous supportons.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de la courroie (in): 1,10
    • Longueur de la courroie (in): 58,27
    • Nbre de nervures: 8
    • Type de courroie: Courroies d'entraînement multifonction
    wheel loaders
    924H, 924HZ, 928HZ, 930H

    tmh
    TH330B, TH220B

    wtl
    930H, 924HZ, 924H, 928HZ