226-2926: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    226-2926: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 226-2926
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
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    forest products
    TK721, 1290T, 532, 522, 2290, 521, 1190, 1190T, 2390, 2391, 1090, 511, TK732, TK711, TK722, 2491