226-4192: Rondelle plate, paillettes de zinc
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    226-4192: Rondelle plate, paillettes de zinc

    Numéro de pièce : 226-4192
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Métriques

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Correspond aux tailles de boulon (mm): M20
    • Diamètre extérieur (DE) - 2 (mm): 35
    • Diamètre intérieur (DI) - 1 (mm): 21,5
    • Finition: Paillettes de zinc
    • Notes relatives à la finition: Caterpillar modifie le revêtement de nombreuses rondelles en remplaçant la finition galvanisée par une finition à paillettes de zinc. Ce nouveau revêtement améliore la protection contre la corrosion à 720 heures. Tant que le stock dans la finition actuelle n'est pas épuisé, vous pourrez recevoir des rondelles dans l'une ou l'autre finition en raison de notre politique de liquidation des stocks.
    • Trempé: Oui
    • Type de rondelle: Rondelle plate
    • Épaisseur - 3 (mm): 8
    wheel tractor-scraper
    631K, 637K

    wheel tractor scrapers
    637K, 637KLRC, 631KLRC, 631K, 631KOEM

    engine - generator set
    C27, C32

    motor grader
    120K, 16M3, 14M3, 120M, 14M, 14M-3 16M, 140, 18M3

    wheel-type loader
    962H, 966M XE 972M XE 972M, 938H, 962 950M, 950H, 966K, 966K XE 966H, 962K, 966M, 962M, 950K, 972H, 972L, 994K, 962M Z 966L, 972K, 950M Z

    track type tractors
    D6NXL

    motor graders
    140K, 12K

    off-highway truck
    797F, 795F AC 795F XQ 777G, 793F XQ 793F, 794 AC 793F CMD 793F AC 793F OEM 797

    rotary blasthole drills
    MD6250, MD6310

    vees 27 to 32 liter
    C27, C32

    integrated toolcarrier
    IT62H, IT38H

    track-type tractor
    D8R D7E LGP D6N, D8T, D7E, D6R XL D6R LGP D5R2 D6R

    generator
    SR5

    petroleum products
    C27, C32

    off highway trucks
    797B, 793F, 777GOEM, 793FXQ, 793FCMD, 795FXQ, 795FAC

    wheel loaders
    972H, 972M, 966H, 962H, 982M

    drill
    MD6250, MD6310