• \
  • Accueil
  • 226-4559: Pointe de pénétration à usage intensif ARM
226-4559: Pointe de pénétration à usage intensif ARM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    226-4559: Pointe de pénétration à usage intensif ARM

    Numéro de pièce : 226-4559
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pointe de pénétration à usage intensif J550 Série J

    Description :Les pointes de pénétration à usage intensif J550 Série J constituent la solution idéale pour les matériaux à impact élevé et difficiles à pénétrer. Attributs : Elles contiennent environ 120 % de matériau en plus dans la zone de forte usure, ainsi qu'une conception de lame en V tranchante avec une surface de section transversale 70 % inférieure sur le bord d'attaque par rapport aux pointes Abrasion à usage intensif.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Taille de pointe: J550
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.