226-9380: COURROIE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    226-9380: COURROIE

    Numéro de pièce : 226-9380
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Largeur : 27,9 mm (1,10 in)

    Leader mondial depuis plus de 85 ans, Caterpillar propose une technologie de courroie extrêmement compétitive, ainsi que des options adaptées aux produits Cat pour tous les secteurs d'activité que nous supportons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de la courroie (in): 1,10
    • Longueur de la courroie (in): 89,53
    • Nbre de nervures: 8
    • Type de courroie: Courroies d'entraînement multifonction
    wheel-type loader
    966G II 972G II