227-5978: Projecteur halogène
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    227-5978: Projecteur halogène

    Numéro de pièce : 227-5978
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Projecteur halogène pour feu de travail de 24 V

    Description :
    Les projecteurs halogènes résistants aux chocs Cat® peuvent résister aux vibrations et aux conditions environnementales difficiles rencontrées sur la plupart des chantiers, conformément aux spécifications Cat en matière de résistance aux éclaboussures d'eau et aux vibrations. Ils sont supérieurs aux projecteurs standard en termes de durée de vie et de luminosité. Si vous avez besoin d'une solution abordable capable de faire face à vos longues journées de travail et à vos applications à fort taux de vibrations, optez pour les projecteurs halogènes résistants aux chocs Cat.
    Attributs :
    • Lentille pour éclairage d'inondation
    • Montage suspendu
    • 24 V
    • Connecteur DT intégral
    • Nécessite un support de montage
    Applications :
    • Applications à fort taux de vibrations

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Motif de la lentille: Feu de travail
    • Tension (volts): 24
    • Type de connecteur: DT intégral
    • Type de lampe: Projecteurs halogènes
    • Type de montage: Suspendu -- Avec support de montage
    track-type tractor
    D9T, D7R II D8T

    off highway trucks
    793F

    off-highway truck
    793D, 793C