228-9812: ASS. CHAÎNE - MOTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    228-9812: ASS. CHAÎNE - MOTEUR

    Numéro de pièce : 228-9812
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Chaîne complète étanche et lubrifiée (service très intensif, simple arête, sans bague de retenue (PPR))

    Description :

    • Les chaînes complètes sont formées par assemblage (boulonnage) des patins de chaîne et du matériel.


    Attributs :

    • Les chaînes SALT (Sealed and Lubricated Track, chaîne étanche et lubrifiée) Cat® maintiennent le lubrifiant à l'intérieur du train de roulement et empêchent la pénétration de substances abrasives. Elles éliminent l'usure de la tige et de la bague internes et donc réduisent les coûts d'entretien et les immobilisations, tout en améliorant la durée de vie et la facilité d'entretien. Associées au modèle de chaîne qui correspond à votre machine et votre environnement d'utilisation, les chaînes SALT vous offrent une configuration de train de roulement universelle pour des terrains très variés.
    • Les patins de chaîne pour service très intensif augmentent la durée de vie d'environ 25 % par rapport à leurs équivalents pour service intensif.
    • Les chaînes sans bague de retenue (PPR) n'incluent pas de segment de retenue dans la rainure entre la tige et le maillon.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 9,45
    • Largeur du patin (in): 24
    • Nombre de sections de chaîne: 43
    • Taille de vis (in): 1
    • Type de patin: Service très intensif, simple arête
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.