229-1182: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    229-1182: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 229-1182
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
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel-type loader
    906, 902

    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C13I CX31-C9I CX31-C15I CX31-C11I CX31-C18I

    paving compactor
    CS-533E, CP-533E, CP-54 CS-54

    asphalt paver
    BG-2455D, BG-260D, AP-1055D, AP-1000D