229-5279: VIS - CULBUTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    229-5279: VIS - CULBUTEUR

    Numéro de pièce : 229-5279
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Vis de réglage du culbuteur

    Description :

    • Les vis sont des composants importants des culbuteurs, lesquels ouvrent et ferment les valves pour permettre au carburant et à l'air d'entrer dans la chambre de combustion et d'en sortir.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,1
    • Longueur (in): 3,75
    forest products
    345C

    motor grader
    14M 16M

    wheel-type loader
    966H 972H

    wheeled excavator
    W345C MH

    engine - generator set
    C13

    engine - truck
    C11 C13

    petroleum products
    CX31-P600 TH35-E81 CX31-C11I TH35-C11I CX31-C13I

    excavator
    345C 345C L 345C MH

    engine - industrial
    C11 C13

    articulated dump truck
    725 730

    road reclaimer
    RM-300