229-5446: ASS. ROULEAU - CA
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    229-5446: ASS. ROULEAU - CA

    Numéro de pièce : 229-5446
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet supérieur SystemOne™ (forgé)

    Description :

    • Les galets supérieurs supportent et guident la machine sur la chaîne et apportent un support pour la tension de la chaîne.


    Attributs :

    • Les chaînes SystemOne™ sont conçues pour fonctionner à des vitesses et à des niveaux de charge élevés et pour offrir une résistance à l'usure équilibrée des composants. Cela permet de bénéficier de performances optimales pour un coût d'exploitation réduit au minimum.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 7,2
    • Diamètre de la bride (in): 8
    • Taille de vis (in): 0,3937
    • Type de bride: Bride simple
    track-type loader
    953K 953D 953C

    track-type tractor
    D6N D6N XL D6N LGP D6N OEM D5R XL D5R2 D5R LGP