229-6259: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    229-6259: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 229-6259
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Coussinet de bielle

    Description :

    • Les coussinets de bielle offrent une surface concordante qui permet à l'embiellage de tourner sur le vilebrequin.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,4
    • Hauteur (mm): 60,96
    • Largeur (mm): 71,12
    • Longueur (in): 2,8
    • Longueur (mm): 71,12
    pipelayer
    PL83, 587T, PL87, 583T

    wheel tractor-scraper
    657E, 637K, 631E, 631D, 623G, 637E, 637D, 621G, 631K, 623E, 623B, 657G, 651B, 637G, 623F, 621E, 627F, 657B, 627G

    engine - generator set
    C18, C27, C15, C13GENSET C32, C9, C15 I6 C18 I6

    underground articulated truck
    AD45B, AD30, AD60, AD55B, AD55

    track type tractors
    D11TCD

    expanded mining products
    6015B, MD6290, 6040 FS 6040, 6018, 6015, 6030, 6015 FS 6020B

    off-highway truck
    770G, 775F, 773F, 777F, 772G, 773G LRC 777E, 777C, 772G OEM 775G OEM 770G OEM 770, 777G, 773G OEM 777B, 772, 777D, 775G LRC

    cold planer
    PM820, PM825, PM-201, PM620, PM622, PM-200, PM822

    track-type tractor
    D11T, D10R, D8T, D11R, D8R D9T, D10T, D10N, D10T2

    petroleum products
    TH48-E70 C27, C32, C15, C18, CX35-C18I CX38-P800 CX31-P600 CX31-C18I TH35-C15I CX35-P800 TH35-E81 CX38-P892 CX31-C15I TH35-C15T TH48-E80

    motor grader
    24M, 24

    wheel-type loader
    988K, 990H, 993K, 992K, 980G, 980H, 986K, 990K, 988H, 988 XE 986H, 988K XE

    engine - industrial
    C18, C32, C27, C15

    articulated dump truck
    740 GC 735C, 740B, 745C, 735B, 735 OEM 740, 740C 735, 745

    engine - truck
    C15, C-18, C18

    large mining products
    6020B

    vees 27 to 32 liter
    C27

    material handler
    MH3295

    generator
    SR5, XQP500

    15 to 18 liter
    C15

    road reclaimer
    RM-500, RM500B

    wheel dozer
    824K, 854K, 844H, 834K, 824C, 844K, 824H, 834H

    drill
    MD6310, MD6250

    excavator
    385C L 365C 390D, 385C, 390F L 390D L 390F 374F 365C L MH 365C L 374F L 385C FS

    wheel dozers
    834K, 834KLRC

    earthmoving compactor
    825K, 836K, 826K, 825C, 826H, 825H, 836H, 826C