229-6910: LIAISON - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    229-6910: LIAISON - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 229-6910
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Maillon de chaîne étanche et lubrifiée (gauche)

    Description :

    • Les maillons de chaîne font partie de l'ensemble de maillons et forment un rail sur lequel la machine peut rouler.


    Attributs :

    • Les chaînes SALT (Sealed and Lubricated Track, chaîne étanche et lubrifiée) Cat® maintiennent le lubrifiant à l'intérieur du train de roulement et empêchent la pénétration de substances abrasives. Elles éliminent l'usure de la tige et de la bague internes et donc réduisent les coûts d'entretien et les immobilisations, tout en améliorant la durée de vie et la facilité d'entretien. Associées au modèle de chaîne qui correspond à votre machine et votre environnement d'utilisation, les chaînes SALT vous offrent une configuration de train de roulement universelle pour des terrains très variés.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 7,5
    • Inclinaison de chaîne (mm): 190,5
    • Taille de vis (in): 17
    • Taille de vis (mm): 17
    track-type tractor
    D5H

    track-type loader
    953K, 953D, 953C