229-7045: Plaque d'usure
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    229-7045: Plaque d'usure

    Numéro de pièce : 229-7045
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Plaque d'usure supérieure boulonnée (centre)

    Les plaques d'usure à boulonner montées sur le dessus protègent la couronne conique et la partie supérieure de la lame de base entre les adaptateurs lorsque l'usure supérieure est problématique. Elles permettent également de protéger les soudures des brides de l'adaptateur supérieur contre l'érosion causée par l'usure par abrasion. On évite ainsi de casser l'adaptateur ou le bord de la base

    .Fabriquées en acier trempé à cœur DH-2, ces plaques centrales Cat® sont utilisées avec des segments demi-flèche à boulonner pour assurer une couverture complète du bord de la base et réduire l'usure des joints soudés. Elles sont conçues pour offrir une résistance et une durée de vie optimales comparables à celles de la demi-flèche afin de réduire la fréquence de maintenance. Les plaques d'usure supérieures se boulonnent rapidement et facilement à l'aide de boulons et d'écrous à segments plus longs.

    Attributs :
    • L'adaptation parfaite obtenue grâce à une installation par boulon élimine l'usure d'une pièce à l'autre
    Plaque centrale

    Applications :
    • Matériau dense, moyennement à fortement abrasif

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    • Largeur de l'extrémité (mm): 254
    • Longueur (in): 16,1
    • Longueur (mm): 410
    • Épaisseur (in): 0,98
    • Épaisseur (mm): 25
    wheel-type loader
    990 II 990 990H