229-7080: Pointe longue à usage intensif (ARM)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    229-7080: Pointe longue à usage intensif (ARM)

    Numéro de pièce : 229-7080
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pointe longue à usage intensif avec ARM K80 série K

    Description :Les pointes à usage intensif en matériau résistant à l'abrasion (ARM, Abrasion Resistant Material) K80 de la Série K contiennent environ 60 % de matériau d'usure en plus dans le corps de la pointeAttributs :L'ARM s'use autour du profil pour augmenter la pénétration et peut multiplier la durée de vie par 5.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Longueur de la pointe (mm): 268
    • Taille de pointe: K80
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.