229-7081: Pointe de pénétration (ARM)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    229-7081: Pointe de pénétration (ARM)

    Numéro de pièce : 229-7081
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pointe de pénétration K80 Série K, avec ARM

    Description :
    Les pointes de pénétration K80 Série K avec matériau résistant à l'abrasion (ARM, Abrasion Resistant Material) sont idéales pour les matériaux extrêmement compacts, et elles sont dotées d'un bord d'attaque qui présente environ 50 % de zone transversale en moins ainsi qu'une nervure centrale unique offrant une plus grande robustesse.

    Attributs :
    Elles sont à affûtage automatique, et le matériau résistant à l'abrasion peut multiplier la durée de vie par 5

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Taille de pointe: K80
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.