229-7084: Adaptateur central encastré
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    229-7084: Adaptateur central encastré

    Numéro de pièce : 229-7084
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur central affleurant transversal (axe vertical) K80

    Résultats d'une fabrication à la précision inégalée, les adaptateurs Cat® Série K protègent les godets de vos machines de tout dommage. Nos outils d'attaque du sol (G.E.T) bénéficient spécifiquement de la technologie de fonte Cat et offrent une protection supérieure de qualité constante.

    L'adaptateur de plus grande taille et le couvercle en option offrent une meilleure protection contre l'usure qu'un système traditionnel à double languette.

    Fabriqués à partir d'un acier dont les propriétés maintiennent sa dureté pour une résistance à l'usure élevée, nos adaptateurs durables permettent à vos machines de garantir les performances que vous attendez. Pour protéger votre investissement, choisissez toujours des outils d'attaque du sol Cat d'origine.

    Attributs :
    • Adaptateur central affleurant K80 qui s'ajuste à une lame de 25-35 mm avec un angle conique de 22,5 degrés


    Applications :
    • Godets de chargeuses sur pneus

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Machine: Chargeuse
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
    • Position: Centre
    • Taille de l'adaptateur: K80
    • Équipement: Soudé
    wheel-type loader
    950K 950M 950 GC 962M 962G II 938G II 950G 962K 938H 962H 950H 950G II

    wheeled excavator
    M314F M322F

    excavator
    M317F M315F

    track-type loader
    953D 953K 953C