229-7086: Adaptateur Série K™ (goupille verticale)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    229-7086: Adaptateur Série K™ (goupille verticale)

    Numéro de pièce : 229-7086
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur transversal (axe vertical), K80, gauche

    Description :
    Adaptateur transversal K80 gauche. S'ajuste à un bord de base de 35 mm et un angle conique de 22,5 degrés. Adaptateur de coin droit sans angle de désengagement.

    Attributs :
    Les adaptateurs à double languette Cat® présentent un profil plus bas que les adaptateurs affleurants, ce qui permet davantage de pénétration et une productivité plus élevée.

    Applications recommandées :
    Godet de pelle hydraulique. Le système d'adaptateur affleurant Cat est idéal pour les applications à forts impacts ou à forte abrasion.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    • Machine: Pelle hydraulique
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
    • Position: Côté gauche
    • Taille de l'adaptateur: K80
    • Équipement: Soudé
    wheeled excavator
    M322C M322D MH M318D M322D M318D MH M316C M318C M315D M315C M316D

    excavator
    316E L 323E LN 322B L 320C 315D L 320E L 320D 322C 316F L 320E LN 324D L 323E L 323E SA 320E 320E LRR 320D L