229-7094: Adaptateur Série K™ (goupille verticale)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    229-7094: Adaptateur Série K™ (goupille verticale)

    Numéro de pièce : 229-7094
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur affleurant transversal (axe vertical), K90, central

    Description : Adaptateur affleurant K90 central. S'ajuste à un bord de 40-45 mm et un angle conique de 22,5 degrés. Attributs : L'adaptateur de plus grande taille et le couvercle en option offrent une meilleure protection contre l'usure qu'un système traditionnel à double languette. Applications recommandées : Godet de chargeuses sur pneus. Le système d'adaptateur affleurant Cat est idéal pour les applications à forts impacts ou à forte abrasion.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Machine: Chargeuse
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
    • Position: Centre
    • Taille de l'adaptateur: K90
    • Équipement: Soudé
    wheel-type loader
    972G II 966M XE 966M, 972M, 972K, 966H, 966K, 972H, 972M XE 966K XE

    work tool


    track-type loader
    973C, 973D, 963K, 973, 963D, 963C